Montaj plakası TS için

Ürün numarası: TS 8614.180

Montaj plakası olmayan 400 mm genişliğindeki TS serisi kumanda panellerinde kullanım için.

Ürün numarası:
TS 8614.180
Malzeme
Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
25 mm'lik ölçülerle derinlik ayarlanabilir
Montaj talimatı
TS montaj rayı 13 x 38 mm montaj platini sürgülü rayı olarak kullanılabilir
Daha geniş kabinlere montaj için genişlik bölücü gereklidir
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Genişlik: = 400 mm
Yükseklik: = 1.800 mm
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
17,6 kg
EAN
4028177541764
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Ürün açıklaması
TS Parçalı montaj plakası, 400x1800mm