Montaj plakası CS New Basic pano için

Ürün numarası: CS 9765.191

Montaj düzlemlerinin oluşturulması için, derinliği 25 mm'lik adımlar şeklinde ayarlanabilir.

Ürün numarası:
CS 9765.191
Ürün açıklaması
Montaj düzlemlerinin oluşturulması için. Montaj plakaları derinliği 25 mm'lik adımlar şeklinde ayarlanabilir.
Malzeme
Alüminyum, 3 mm
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Pano genişliği 1200 mm olduğunda, bir veya iki 600 mm genişliğinde montaj plakası ile kısmi donatım mümkündür.
Ölçüler
Genişlik: 1.099 mm
Yükseklik: 1.096 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: CS Basic pano
Genişlik: = 1.200 mm
Yükseklik: = 1.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
18 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177233423
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Ürün açıklaması
CS Mounting plates for CS New Basic enclosure, WH: 1200x1200 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz