- Ürün numarası:
- VX 8617.600
- Ürün açıklaması
- Panoya ilave bileşenlerin alınması için. Parçalı montaj plakaları son derece esnek olarak kullanılabilir ve bu sayede farklı uygulamalar için platform sunar.
- Malzeme
- Çelik sac, 2,5 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Kapı genişliği için uygun
- 1.000 mm
- Montaj seçenekleri
- Montaj işlemi isteğe göre dikey montaj yüzeyinde dik olarak veya yatay montaj yüzeyinde yatay olarak yapılabilir
- Sabitleme doğrudan pano profilinde yapılır
- Önceden ayarlanmış bir konfigürasyonda bağlantı, sistem rayı üzerinden panoda herhangi bir montaj seviyesinde yapılabilir
- Kısmi montaj plakalarının arka arkaya çok kademeli montajında, arkadaki düzeylere hızlı erişim için menteşe bağlantısı üzerinden dikey olarak menteşelenebilir
- Bilgi
- VX SE, PC, IW içine montaj için VX adaptör rayı gereklidir
- Ölçüler
- Genişlik: 900 mm
Derinlik: 400 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX SE
PC
Genişlik: = 1.000 mm
Derinlik: = 500 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 8,81 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177919457
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Ürün açıklaması
-
VX Kısmi montaj plakası, ölçüler: 900x400 mm