- Ürün numarası:
- KX 1568.800
- Ürün açıklaması
- Pano dışına da bileşen montajı yapılabilmesi için. Montaj vidaları pano aksesuarları içerisindedir.
- Malzeme
- Çelik sac, 2 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: Terminal Kutusu KX
Bus kutu KX
Terminal kutuları HD
Genişlik: = 300 mm
Yükseklik: = 400 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,66 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177925175
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Ürün açıklaması
-
KX Montaj plakası, KX terminal kutuları ve KX Bus kutu için, GY: 275x385 mm