Ray sistemleri

Çerçeveler

Duruma özel iç kısmı büyütmek ve ek montaj düzlemleri elde etmek için.

Çerçeveler

Montaj rayı 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX için

Kablo kanallarını, kablo kanalı tutucularını, kapıya takılan cihazları vb. sabitlemek için

Çerçeveler

Montaj rayı 18 x 64 mm VX için

Pano iskeletinin değişken ve bireysel dış donatımı için iç montaj düzlemi üzerinde.

Çerçeveler

Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için

Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde değişken, ihtiyaca özel iç kurulum ve kompakt panolara kurulum için.

Çerçeveler

Montaj rayı 23 x 64 mm VX, VX SE için

Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde değişken ve kişiye iç montajı için.

Çerçeveler

Sistem rayı 23 x 89 mm, paslanmaz çelik VX, VX SE için

Pano iskeletinin değişken ve bireysel iç donatımı için iç montaj düzlemi üzerinde.

Çerçeveler

TS montaj rayı 17 x 73 mm

Çok amaçlı çerçeve imalatı veya kısmi montaj için. Montaj yuvalarına takın ve sabitleyin.

Çerçeveler

TS montaj rayı 23 x 73 mm

TS sistem çerçevesi 17 x 73 mm için alternatif, üst ve alt tarafta uzunlamasına delik yerine kafes/geçmeli somun için delikli. Kolayca asın ve sabitleyin.

Çerçeveler

TS montaj çerçevesi 45 x 88 mm

Ağır yapılar, doğrudan iç yüzeylere (örn. çatı) monte edilerek korunmaktadır. Pano, yan veya arka kısma monte edilerek makineye sağlam bir şekilde vidalanabilir.

Çerçeveler

PS montaj çerçevesi 23 x 73 mm TS, VX SE için

Kombine tutucu parça PS kullanılarak yatay ve dikey TS pano profillerine montaj için.

Çerçeveler

PS sistem çerçevesi 23 x 73 mm TS, VX SE için

Yatay TS pano profillerine doğrudan montaj için. Dikey TS pano profillerine, sadece adaptör aracılığıyla mümkündür. TS'deki deliklere asmanız ve sabitlemeniz yeterlidir.