Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Eki 2020
Montaj seti TS'de 19" adaptör profilli cihaz tabanı için
Ürün numarası: TS 8800.560
TS'de 19�? büyütme parçalı, ön ve arka adaptör profillerinin veya adaptör parçalarının arasına monte etmek için, 600 mm genişliğindeki panolarda 482,6 mm (19�?).
- Ürün numarası:
- TS 8800.560
- Ürün açıklaması
- Ön ve arka adaptör profillerinin veya adaptör parçalarının arasına monte etmek için, 600 mm genişliğindeki panolarda 482,6 mm (19�?).
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Cihaz tabanının maksimum derinliği = pano derinliği - 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
Derinlik: 600 mm - Montaj ölçüleri
- Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19" - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,837 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177213197
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- TS Cihaz rafı için montaj kiti, 19" D:600mm