Alt kapatma sacı TP için

Ürün numarası: CM 5001.150

TP alt kısmının kapağı olarak.

Ürün numarası:
CM 5001.150
Ürün açıklaması
CM'in taban açıklığını ya da TopPult alt parçalarının solo kullanımında tavan açıklığını komple olarak kapatmak için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 24,5 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TP kaideleri
Genişlik: = 1.000 mm
Derinlik: = 400 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
NEMA koruma sınıfı
NEMA 12
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
6,6 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177501577
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
CM kapak plakası, TP için, GD: 1000x400 mm için
Dokümantasyonlar
Kılavuz