- Ürün numarası:
- CM 6730.110
- Ürün açıklaması
- CM'in taban açıklığını ya da TopPult alt parçalarının solo kullanımında tavan açıklığını komple olarak kapatmak için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 24,5 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TP kaideleri
Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 500 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 7 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177554405
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
TP kapak plakası, TP için, GD: 800x500 mm için