Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2021
- Ürün numarası:
- CM 5001.213
- Ürün açıklaması
- Montaj bileşenleri ve topraklama noktaları sayesinde potansiyel dengelemesi mevcuttur.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Daha yüksek sağlamlık ve üniversal kablo girişi için 1000, 1200 ve 1600 mm pano derinliğinde taban boşluğu genişliği boyunca ayrılmıştır ve ayrı ayrı donatılabilir.
- TS IT tabanını komple kapatabilmek için birden fazla taban sacı modülü ile kombinasyon gereklidir
- Ölçüler
- Derinlik: 50 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT
TS
CM
TP
Genişlik: = 1.200 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,64 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177523173
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- CM Kablo giriş plakası, 50mm, TP/CM G:1200mm
- Dokümantasyonlar
- Info sheet