Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Haz 2022
- Ürün numarası:
- TE 7526.800
- Dizayn
- Yekpare
- Ürün açıklaması
- Modül sacları aracılığıyla TE'nin taban bölümü istenen şekilde değiştirilebilmektedir.
- Uygulamalar
- Kablo giriş plakalarının uygun seçimi için lütfen dikkate alın:
- Pano genişliği eksi 150 mm
- Pano derinliği eksi 50 mm
- Malzeme
- Çelik sac, çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 650 mm
Derinlik: 200 mm - Şunlar için uygun
- Pano tipi: TE
Genişlik: 800 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,723 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177196582
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- TE Module plate, WxD: 650x200 mm, Solid, For W: 800 mm
- Dokümantasyonlar
- Info sheet