Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Oca 2020
Belirtilen sonraki ürün, VX ve VX SE pano sistemleri için uygundur:
8618814
- Ürün numarası:
- TS 8802.165
- Ürün açıklaması
- Kablo girişinin taban deliğinde yalıtımı için.
- Fayda
- Özellikle benzer kesitlere sahip kablolara uyumludur
- En arka montaj konumunda montaj plakalarının montajında kablolar daha büyük bükme yarıçapları olmadan direkt yönlendirilebilir
- Teknik özellikler
- Elastik sıkıştırma profili: Enine kesit: 30 x 25 mm
- Uygulamalar
- Doğrudan taban deliğine/taban tavasına veya taban sacına takılır
- Malzeme
- Çekme alüminyum profil
Elastik sıkıştırma profili: PU köpük - Teslimat kapsamı
- Üstten geçmeli profil, elastik sıkma profili dahil
- Bilgi
- 800 mm'ye kadar panoların taban kapağı için 2 adet yeterlidir
- 1000 mm 'den geniş pano genişliğinde iki taban kapağı bulunur. Her pano için 4 adet monte edilebilir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS: = 1.600 mm
Pano tipi: TP - IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55, nizamına uygun montaj yapıldığında
- Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,596 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76042990
- EAN
- 4028177556836
- ETIM 7.0
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Ürün açıklaması
- TS profil, kablo girişi için, arkada, TS, VX SE, TP için, G: 1600 mm için