Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2021
- Ürün numarası:
- SZ 5001.237
- Ürün açıklaması
- Kablo kılavuz kılıfları, konektör kılavuz kılıfları ile bağlantılı olarak güvenli kablo girişi. Seri taban saclarının yerine monte edilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TP: = 1.600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,84 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177556881
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- CM Kablo giriş plakası, grometler için, G:1600mm