- Ürün numarası:
- VX 8619.803
- Ürün açıklaması
- Standart parçalı kablo giriş plakalarındaki elemanlar yerine kablo giriş grometleri ve bağlantı grometleri için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Yuva sayısı
- 6
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX: = 1.200 mm
Pano tipi: VX SE
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,18 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177921016
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
VX Kablo giriş sacı, G: 1200 mm