Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2020
- Ürün numarası:
- SZ 1158.500
- Dizayn
- Yekpare
- Ürün açıklaması
- Standart kablo giriş plakaları için yedek parça.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Bilgi
- Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
- Ölçüler
- Genişlik: 220 mm
Derinlik: 90 mm - Şunlar için uygun
- Pano tipi: AE
- Flanş plakası
- Boy: 2
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66, normal konumda monte edildiğinde, alt
- Paketteki adet
- 6 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177224902
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Ürün açıklaması
- KL Kablo giriş plakası, metal, kapalı,GD: 220x90 mm, boy: 2