Kablo geçişi

Kablo geçiş yeri

Hazır konektörler farklı şekillerde pano veya kabine yerleştirilebilir: Fırça şeritleri, grometler, konektör veya kablo kılavuzları, taşıyıcı kol sistemleri için IP bölümleme adaptörü ve kenar koruması.

Kablo geçiş yeri

Sızdırmaz çerçeve

Farklı kablo çapları için esnek bir contalama sistemi ve hazır kabloların basit geçişi. Düşük kurulum maliyetleri, yüksek koruma tipi, esnek kablo yönetimi.

Kablo geçiş yeri

Çıta fırçalar

Kablo rakorları ve aksesuarları.

Kablo geçiş yeri

Basamak nipeli 1,5 - 4,5 mm arasındaki duvar kalınlıkları için

Kablo geçirmek için kademe kablo çapına uygun olarak kesilir.

Kablo geçiş yeri

Priz geçişi (24 kutuplu) priz yuvaları için

Kullanıma hazır 2 kabloyu, konektörü sökmeden priz geçişinden geçirmek için.

Kablo geçiş yeri

Priz geçişi, küçük

Önceden hazırlanmış kablolar içindir. 4 mm kalınlıktaki materyallerle kullanılabilir. Kablo birleştiricileriyle, uyarlanmış kablo ankrajı düzenlenebilir.

Kablo geçiş yeri

Kablo geçiş modülü Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için

Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için montaj kesiminin, duvara monte panoların etrafında contalanmış kablo girişleri için kullanımı. Önceden...

Kablo geçiş yeri

Kenar koruması

Keskin kenarlı montaj boşluklardaki kenarlara takılır, yaralanmalara karşı koruma sağlar ve geçirilen kablonun hasar görmesini önler, uzunluğu ayarlanabilir.