- Ürün numarası:
- SZ 2400.000
- Ürün açıklaması
- Kullanıma hazır 2 kabloyu, konektörü sökmeden priz geçişinden geçirmek için.
- Malzeme
- Pano: Plastik
Kelepçeler: Çelik sac
- Yüzey
- Kelepçeler: Çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- 2 yarım gövde parçası
Sabitleme kelepçesi
Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 142 mm
Yükseklik: 50 mm
Derinlik: 54 mm
- Kablo Ø için
- 8 ‐ 36 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,28 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177022263
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Ürün açıklaması
-
SZ Bağlantı rakoru