- Ürün numarası:
- SZ 2400.300
- Ürün açıklaması
- Önceden hazırlanmış kablolar içindir. 4 mm kalınlıktaki materyallerle kullanılabilir. Kablo bağları kullanılarak ankraj işlemi düzenlenebilir.
- Malzeme
- Plastik
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Kablo girişi
- Kablo girişi sayısı: 2
Min. kablo çapı: 6 mm
Maks. kablo çapı: 8 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 65, nizamına uygun montaj yapıldığında
- Kablo Ø için
- 6 ‐ 8 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,065 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177267909
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Ürün açıklaması
-
SZ Bağlantı plakası, 2 kablo Ø 6mm-8mm için