- Ürün numarası:
- CP 6052.500
- Ürün açıklaması
- Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için montaj kesiminin, duvara monte panoların etrafında contalanmış kablo girişleri için kullanımı. Önceden döşenmiş kablolara daha sonradan montelenebilir. Kablo tutturması T-başlı cıvatalarla yapılır. Özellikle benzer kesitlere sahip kablolara uyumludur.
- Fayda
- Önceden döşenmiş kablolara daha sonradan montelenebilir
- Özellikle benzer kesitlere sahip kablolara uyumludur
- Kablo tutturması için çekiç kafalı
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55 doğru kullanım ve kablo girişi yapıldığında
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,34 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177305786
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Ürün açıklaması
-
CP Kablo plaka modülü, L, ø 130mm