- Ürün numarası:
- SZ 2899.320
- Ürün açıklaması
- Kablo girişi için bileziği kablo çapına göre kesmeniz yeterlidir.
- Uygulamalar
- 1,5 - 4,5 mm arasındaki duvar kalınlıkları için
- Malzeme
- Kılıf/manto: termoplastik elastomer
- Ölçüler
- Dişler: M32
- Duvar kalınlığı için (maks.)
- 1,5 ‐ 4,5 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 54, nizamına uygun kablo girişi yapıldığında
- Kablo Ø için
- 13 ‐ 26,5 mm
- Paketteki adet
- 25 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,15 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177389625
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Ürün açıklaması
-
SZ Kablo bileziği, m32, 25'li pk, IP54