- Ürün numarası:
- SZ 2411.611
- Fayda
- Bağlama ve kilit somununun bir ambalaj birimi içinde olması sayesinde ek sipariş işleme ve depolama yerinden tasarruf edilir.
- Kabloları güvenli bir şekilde tutturmak ve germek için contalı
- Malzeme
- Poliamid 6
Conta: CR/NBR
- Renk
- RAL 7035
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 68 (5 bar, 30 dak)
- Ölçüler
- Yükseklik: 30 mm
- Dişler
- M16 x 1,5
- Diş uzunluğu
- 10 mm
- Min. kablo çapı
- 5 mm
- Maks. kablo çapı
- 10 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -30 °C...100 °C
- torque
- 2,5 Nm
- Anahtar boyu
- 22 mm
- Ölçüler
- Dişler: M16 x 1,5
Diş uzunluğu: 10 mm
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Type 4X
- Paketteki adet
- 50 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,4 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177810006
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Ürün açıklaması
-
SZ Kablo rakoru poliamid,M16x1,5, 5-10mm, 50'li pk