- Ürün numarası:
- AX 2580.011
- Dizayn
- Sızdırmazlık elemanı, küçük
- Ürün açıklaması
- Oluklu sızdırmazlık elemanları Inlay’lerle birlikte, hazır kablolarda bile bağımsız kablo girişine izin verir.
- Malzeme
- Plastik
- Renk
- RAL 7035
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1, 12, 4X sadece iç mekan kullanımı
- Kablo çapı için
- 11 mm
- Paketteki adet
- 10 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,06 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 40082900
- EAN
- 4028177939707
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Ürün açıklaması
-
SZ sızdırmazlık elemanları, kablo geçişi için, modüler, küçük, 11 mm kablo çapı için