Ürünün kaldırılacağı tarih: 15 Ağu 2023
- Ürün numarası:
- DK 7241.045
- Ürün açıklaması
- Fiberoptik bağlantılar yerleştirilmesi için montaj yuvalarına sahiptir.
- Uygulamalar
- LWL-bağlantı kutusu için, ayarlanabilir derinlik ve LWL-Breakout-Box, 1 HE
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Montaj yeri sayısı
- 12
- LWL kavraması için
- SC-Duplex
- LC-Quad
- Yükseklik birimleri
- 1 U
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,265 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177167087
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Ürün açıklaması
- DK Patch panel, 1U, 12-port