- Ürün numarası:
- DK 7470.535
- Ürün açıklaması
- 482,6 mm (19") bağlantı kutusu ayırma kasetlerinin takılmasına yöneliktir ve 482,6 mm (19") girişli her bir ağ dağıtıcısına monte edilebilir ve fiberoptik uç noktası ve ayrıca dağıtıcısı olarak kullanılabilir. Bağlantı kutusunun arka yüzü kablo girişi için komple açıktır, toza karşı koruma olarak bir yapışkanlı kablo tutucu şerit bulunur. Fiberoptik kabloları kablo bağları veya kablo kelepçeleriyle monte edilebilir, fiberoptik iki kablo ankrajı ve kablo döşeme klipsleri her bir fiberoptik kablo döşemesi için sisteme uygun bir çözüm sunar.
- Fayda
- Ayırma kasetlerine ve kablo tutturmaya en ideal erişim teleskopik mekanizma ile sağlanır
- Değişken kaset girişi, tüm ayırma kasetleri için dönmeye karşı güvenli bir montaj sağlar
- Ön tarafa taşınan güvenlik kilidi izinsiz erişimlere karşı korur
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Ayırma kutusu
Kablo döşeme klipsleri
Emniyet kilidi
Kaset kapağı
Patch panel için montaj aksesuarları
- Number of splicing cassettes max
- 4
- Bilgi
- Patch paneller ve ek kasetler olmadan teslimat
- Montaj derinliği
- 363 mm
- Yükseklik birimleri
- 2 U
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 6,752 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177167902
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Ürün açıklaması
-
DK Fiber optik ekleme kutusu, çekmeceli, 2U