- Ürün numarası:
- DK 7169.535
- Ürün açıklaması
- Splicing kutuları için Single veya Duplex fiberoptik bağlantıları monte etmek üzere çeşitli paneller montaj delikleriyle sunulur.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Montaj yeri sayısı
- 12
- LWL kavraması için
- SC-Duplex
- LC-Quad
- Yükseklik birimleri
- 1 U
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,297 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177166752
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Ürün açıklaması
- DK Fiberoptik bağlantı paneli, SC Duplex tip, 1U