- Ürün numarası:
- DK 7478.535
- Ürün açıklaması
- Splicing kutuları için Single veya Duplex fiberoptik bağlantıları monte etmek üzere çeşitli paneller montaj delikleriyle sunulur.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Montaj yeri sayısı
- 24
- LWL kavraması için
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC-Duplex
- Model No. bilgisi
- E-2000 Duplex için montaj yerlerinin sadece yarısı mevcuttur.
- Yükseklik birimleri
- 2 U
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,553 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177167988
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Ürün açıklaması
- DK Patch panel, E2000, SC, LC duplex için