- Ürün numarası:
- DK 7050.200
- Ürün açıklaması
- 15 adet 2/10 LSA profil bölme çıtası girişi için, 2 halka biçimli çubuk, çapı 12 mm. Giriş birimi 482,6 mm (19") tespitleme düzeylerinin tamamıyla entegre olabilir. Arkasındaki kablo tutturma rayıyla.1
- Malzeme
- Yan paneller: Alüminyum plakalar
19 İnçli kablo girişleri/bağlantı rayı: Çekme alüminyum profil - Teslimat kapsamı
- Yapı seti olarak yuvarlak çubuklarla tutma.
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik: 132,5 mm
Derinlik: 180 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,3 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177221581
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261