Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Oca 2020
Ürünün yerine geçecek ürün:
8619530
Döner çerçeve, küçük TS, VX SE, 600 mm ve 800 mm genişlikte kabinler için
Ürün numarası: SR 2377.120
3 - 18 U, 482,6 mm'lik (19") dahili bileşenler monte etmek için TS, 600 mm ve 800 mm genişliğinde kabinlere uyumlu çerçeve
- Ürün numarası:
- SR 2377.120
- Ürün açıklaması
- 482,6 mm (19") montaj bileşenlerinin montajı için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Double-bit göbekli cam lock kilit
Montaj setine sabitlemek için malzeme - Montaj talimatı
- Eklenti durumuna göre PS montaj çerçevesi 23 x 73 mm gereklidir
- Bilgi
- Diğer eklenti seçenekleri için bkz. "Teknik detaylar"
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
VX SE
Genişlik: = 600 mm
= 800 mm - Yükseklik birimleri
- 12 U
- Pano tipi için uygun
- TS
- VX SE
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 3,8 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177214996
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- SR Döner çerçeve, küçük, TS, VX SE için, G: 600/800 mm için, 12 U