Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Oca 2020
Ürünün yerine geçecek ürün:
8619014
Döner çerçeve, büyük, kaplamasız TS, VX SE, 600 mm ve 1200 mm genişlikte kabinler için
Ürün numarası: SR 2345.700
600 mm ve 1200 mm genişliğinde kabinler için, 22 - 45 RU, kaplamasız, 482,6 mm'lik (19�?) dahili bileşenler monte etmek için.
- Ürün numarası:
- SR 2345.700
- Ürün açıklaması
- 482,6 mm (19") montaj bileşenlerinin montajı için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Double-bit göbekli cam lock kilit
Montaj setine sabitlemek için malzeme - Montaj talimatı
- Eklenti durumuna bağlı olarak TS sistem çerçevesi 23 x 73 mm veya TS sistem çerçevesi 17 x 73 mm gereklidir
- Bilgi
- Diğer eklenti seçenekleri için bkz. "Teknik detaylar"
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
Genişlik: = 600 mm
= 1.200 mm
Yükseklik: ≥ 2.200 mm - Yükseklik birimleri
- 45 U
- Pano tipi için uygun
- TS
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 14,66 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177021785
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- SR Döner çerçeve, büyük, kapaksız, TS, VX SE için, G: 600 / 1200 mm için, 45 U