Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Oca 2020
Ürünün yerine geçecek ürün:
8619023
Döner çerçeve, büyük, kaplamalı 800 mm genişliğinde TS, VX SE için
Ürün numarası: SR 2341.235
800 mm genişliğinde kabinlere uyumlu, 482,6 mm'lik (19�?) dahili bileşenler monte etmek için 22 - 45 U kapamalı dikme
- Ürün numarası:
- SR 2341.235
- Dizayn
- 19" düzlem, yandan
- Ürün açıklaması
- 482,6 mm (19") montaj bileşenlerinin montajı için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çerçeve: Çinko kaplamalı
Kaplama: boyalı - Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Double bit kilit göbekli kilitleme çubuğu sistemi
Sabitlemek için malzeme - Montaj seçenekleri
- TS/SE bünyesinde 130° veya 180° açma açılı, seçilen montaj setine bağlı
- Montaj talimatı
- Eklenti durumuna bağlı olarak TS sistem çerçevesi 23 x 73 mm veya TS sistem çerçevesi 17 x 73 mm gereklidir
- Bilgi
- Diğer eklenti seçenekleri için bkz. "Teknik detaylar"
- Çift kapılı TS panolarında, 1800 mm veya 2200 mm yükseklikteki SE'nin kilitle çarpışma nedeniyle sonraki en küçük döner çerçeveye monte edilmesi gerekir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
VX SE
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: ≥ 2.000 mm - Yükseklik birimleri
- 40 U
- Pano tipi için uygun
- TS
- VX SE
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 22,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177165205
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- SR Döner çerçeve, büyük, kaplamalı, TS, VX SE için, G: 800 mm için, 40 U, yana montaj