Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Eki 2021
- Ürün numarası:
- SR 7858.100
- Dizayn
- Ağır yük tasarımı, 19" düzlem, yandan
- Ürün açıklaması
- 482,6 mm (19") montaj bileşenlerinin montajı için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çerçeve: Çinko kaplamalı
Kaplama: boyalı - Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Double bit kilit göbekli kilitleme çubuğu sistemi
Sabitlemek için malzeme
2000 mm pano yüksekliği için montaj seti dahil - Açılma açısı
- 130°
- Montaj talimatı
- Eklenti durumuna bağlı olarak TS sistem çerçevesi 23 x 73 mm veya TS sistem çerçevesi 17 x 73 mm gereklidir
- Bilgi
- Diğer eklenti seçenekleri için bkz. "Teknik detaylar"
- Çift kapılı TS panolarında, 1800 mm veya 2200 mm yükseklikteki SE'nin kilitle çarpışma nedeniyle sonraki en küçük döner çerçeveye monte edilmesi gerekir
- Yük kapasitesi (statik)
- 350 kg
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
VX SE
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 2.000 mm - Yükseklik birimleri
- 40 U
- Pano tipi için uygun
- TS
- VX SE
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 26,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177438880
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- DK Döner çerçeve, GH:800x2000mm için, 40U, Ağır hizmet tipi,130derece menteşe, TS-SE tipi
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz