Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Oca 2020
Ürünün yerine geçecek ürün:
8619042
- Ürün numarası:
- SR 1996.835
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano montaj malzemeleri dahil
- Açılma açısı
- 130°
- Yük kapasitesi (statik)
- 1.500 N
- Note to permissible static load max.
- TS montaj plakası kızağı sökülü olduğunda maksimum yük 800 N.
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
SE
Genişlik: = 1.200 mm - Pano tipi için uygun
- TS
- SE
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 5,44 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177463103
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- SR Döner çerçeve montaj aparatı, 130°