Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Oca 2020
Ürünün yerine geçecek ürün:
8619600
- Ürün numarası:
- SR 2377.860
- Malzeme
- Traversler: Çelik sac
Kombi tutucu eleman TS: Çinko pres döküm - Yüzey
- Krom kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- Pano montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
SE
Genişlik: = 600 mm - Pano tipi için uygun
- TS
- SE
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,264 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177231177
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- SR Döner çerçeve montaj aparatı, G:600mm TS 8 için