- Ürün numarası:
- VX 8619.024
- Dizayn
- Tek taraflı kapatma plakası
- Ürün açıklaması
- 482,6 mm (19") ekipmanların montajı için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çerçeve: Çinko kaplamalı
Kaplama: boyalı
- Renk
- Kapatma sacı: RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kilit sisteminde, 130° menteşe
Montaj setine sabitlemek için malzeme
- Montaj talimatı
- Büyütme durumuna göre 23 x 64 mm montaj rayı gereklidir
- Bilgi
- Açık döner çerçeveyi kilitlemek için döner çerçeve kilidi gereklidir
- Diğer eklenti seçenekleri için bkz. "Teknik detaylar"
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: ≥ 2.200 mm
- Yükseklik birimleri
- 44 U
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 22,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177920378
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
VX Döner çerçeve, büyük, tek taraflı kaplama, G: 800 mm, Min. pano yüksekliği: 2200 mm, 44 HE