- Ürün numarası:
- VX 8619.040
- Ürün açıklaması
- Büyük döner çerçevenin montajı için.
- Malzeme
- Çelik sac, 3,0 mm
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- Komple pano yüksekliği üzerine monte edildiğinde doğrudan pano profiline
- Montaj rayı 23 x 64 mm ile bağlantılı olarak, pano yüksekliğindeki parçalı montaj için
- Yük kapasitesi (statik)
- 3.500 N
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 3,62 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177920323
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- Döner çerçeve için VX montaj seti, büyük, G: 600 mm