Profil raylar

İnçlik yapılar (Raylar)

İnçlik yapılara yönelik profil raylar.

İnçlik yapılar (Raylar)

Adaptör-Profili, 19" VX, VX SE için

Elektronik bileşenlerin, subrack ve diğer 482.6 mm (19") ekipmanların sabitlenmesi için. Kısmi kurulumlar için montaj profilleri kolayca kısaltılabilir.

İnçlik yapılar (Raylar)

Sürgülü ray VX 482,6 mm (19") adaptör profili için çift taraflı sabitleme

Ön ve arka 482,6 mm 19" adaptör profilleri veya 482,6 mm 19" adaptör parçaları arasında montaj.

İnçlik yapılar (Raylar)

Profil rayları standart, 482,6 mm (19") VX IT için

482,6 mm (19 ") montaj seviyesinin montajı için veya 482,6 mm (19") parçalı montaj için uygundur. L biçimli tasarım, 482,6 mm (19 ") sistem deliklerine bağlanabilen sunucu sistemlerinin,...

İnçlik yapılar (Raylar)

Profil rayları dinamik, 482,6 mm (19") VX IT için

Profil rayları

İnçlik yapılar (Raylar)

Dayanak derinliği 482,6 mm (19") profil raylar için

L biçimli profil rayları, sunucu sistemlerinin montaj setlerinin yerleştirilmesi için.

İnçlik yapılar (Raylar)

Taşıyıcı ray VX IT için

İnçlik yapılar (Raylar)

Adaptör-Profili, 482,6 mm (19") TS, VX SE için

Yapı grubu taşıyıcıların ve başka eklentilerin tespitlenmesi için, kısmi küçültmeler için adaptör profilleri kısaltılabilir.

İnçlik yapılar (Raylar)

Adaptör-parçası, 482,6 mm (19") VX, VX SE için

Montaj profilinin 1 HE parçası. Tekli aksam taşıyıcılar ve diğer 19" donatıların montajı için.

İnçlik yapılar (Raylar)

Adaptör-parçası, 482,6 mm (19") TS, VX SE için

Adaptör profilinin 1 RU parçası, münferit yapı grubu taşıyıcılarına ve başka eklentilere monte etmek için.

İnçlik yapılar (Raylar)

Profil rayları, 482,6 mm (19") TS için

L biçimli profil rayları, sunucu sistemlerinin montaj setlerinin yerleştirilmesi için.

İnçlik yapılar (Raylar)

Profil rayları, 482,6 mm (19") TS, CS Toptec için

Çıkıntılı modelde profil rayları. Alternatif olarak profil rayları L olarak da temin edilebilir.

İnçlik yapılar (Raylar)

Inch birimli profil rayları FlatBox için

2 olarak L biçiminde köşebent. Sabitleme katı.

İnçlik yapılar (Raylar)

19" montaj dikmeli DK PS, CS New Basic pano için

19" bileşenlerin ağ ve sunucu racklarına ve Outdoor CS New Basic kutularına montaj için

İnçlik yapılar (Raylar)

Adaptör-Profili, 482,6 mm (19") TS Elektrik santral dolabı-arka taraf

Yapı grubu taşıyıcılarını iki taraflı olarak monte etmek ve kaydırma raylarını tespit etmek için.