Montaj seti olarak derin destekler Profil rayları için, inch 482,6 mm (19'')

Ürün numarası: DK 7827.600

Profil rayların monte edilmesi için 4 adet derinlemesine çubuktan oluşuyor.

Ürün numarası:
DK 7827.600
Ürün açıklaması
800 mm'lik pano genişliğinde montaj: Montaj takımı profil rayların monte edilmesi için 4 adet derinlemesine çubuktan oluşuyor. 1 veya 2 adet montaj dikmesini panoya monte etmek için 1 paket yeterlidir. Aşırı ağır eklentilerde merkezde ek bir derinlik unsurunun kullanılması önerilir. Ön yüzdeki çıkış komple bir genişletmede kablo döşemeyi kolaylaştırır.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Genişlik: 800 mm
Derinlik: 600 mm
Paketteki adet
4 adet
Ağırlık/ambalaj
4,58 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177235014
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261