- Ürün numarası:
- DK 7402.000
- Ürün açıklaması
- Data Rack'te ağır eklentilerin desteklenmesi için. Data Rack’a ait önceden monte edilmiş 350 mm'lik iki montaj katı arasındaki montaj mesafesi, tam olarak kayar rayların montaj ölçülerine denktir. Alternatif olarak, bileşenleri bir montaj katına takmak için terminal tabanları da kullanılabilir. Bunlar sabit montajlı veya çekmeceli olarak da mevcuttur.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Taşıma kapasitesi
- 500 N, statik
- Montaj ölçüleri
- Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19"
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,072 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177187177
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Ürün açıklaması
-
DK Sürgülü ray, Data Rack için, 2’li pk