- Ürün numarası:
- DK 7063.752
- Ürün açıklaması
- Sabitleme profilinin 482,6 mm (19") sistem deliğine doğrudan sabitleme için. Rayların her biri gerekli olan uzunlukta çıkarılır ve ön ile arka montaj seviyelerinin arasına 19" aralıklarla monte edilir.
- Fayda
- HE kaybı olmaz
- Sadece 0,8 mm kalınlığında olan ince yerleştirme yüzeyi sayesinde bileşenler maks. 43,5 mm yüksekliği aşmadığı sürece normal durumlarda U ölçüsünün aşılması önlenir. Böylece birden fazla cihaz kaydırılmadan sorunsuz bir şekilde üst üste yerleştirilebilir.
- Uygulamalar
- Ön montaj seviyesine montaj için
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- Ön ve arka 19" montaj düzlemi arasında sabitleme için
- Taşıma kapasitesi
- 20 kg, statik yük
- Bilgi
- Her bir yana etkili yerleştirme yüzeyi 30 mm
- Yerleştirme yüzeyi
- Genişlik: 30 mm
- Düzlemler arası mesafe
- 550 ‐ 750 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,958 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177625457
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
DK Teleskobik ray, 1U, L:550-750mm, 20 kg, 2'li pk