- Ürün numarası:
- DK 7492.500
- Ürün açıklaması
- Ağır bileşenlerin desteklenmesi için. Sürgülü raylar kolayca montaj dikmelerine asılır ve vidayla sabitlenir. Ek derinlik sabitleme aparatı ile kombine kullanılır veya 800mm genişliğinde kabinde kullanımında ilave montaj aparatları kullanılarak eşit dağıtılmamış yükler olması durumunda montaj dikmesinin eğilmesi engellenir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Distance between mounting levels
- 498 mm
- Taşıma kapasitesi
- 80 kg, statik yük
- Bilgi
- 19" montaj çerçevesi ile kombinasyonda kullanılamaz
- Lütfen sürgülü rayları, ilgili 482,6 mm (19") düzlem aralığına göre seçin.
- L şeklindeki profil raylarla birleştiriliyorsa, L şeklindeki profil raylara uygun montaj adaptörünün kullanılması gerekir.
- Yerleştirme yüzeyi
- Genişlik: 55 mm
Derinlik: 461 mm - Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,236 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177221703
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokümantasyonlar
- Info sheet