Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2020
Ürünün yerine geçecek ürün:
8613181
Sürgülü ray TS Adaptör profili için, her iki taraftan tutturulmuş
Ürün numarası: TS 8613.180
Ön ve arka adaptör profilleri , 482,6 mm (19�?) veya adaptör parçaları arasında iki taraflı tespitleme, 482,6 mm (19�?).
- Ürün numarası:
- TS 8613.180
- Ürün açıklaması
- Ön ve arka adaptör profilleri 482,6 mm (19") veya adaptör parçaları 482,6 mm (19") arasında montaj.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
Derinlik: = 800 mm - Montaj ölçüleri
- Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19" - Paketteki adet
- 10 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 6,33 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177212244
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- TS Kayar ray, sabit, 19", 800 mm için, 10'lu pk