Ürün kaldırıldığı tarih: 28 Oca 2018
Alternatif ürün önerisi:
7963410
- Ürün numarası:
- EL 2260.000
- Ürün açıklaması
- Ağır raflar kurulumu için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Suitable for centre part depth
- = 416 mm
- Bilgi
- Kızak, en ön konumda bulunan montaj düzeyi için dizayn edilmiştir.
- Kaydırma durumunda daha kısa bir model seçilmelidir.
- Paketteki adet
- 10 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4,44 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177019904
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- EL Slide rail, For D: 573 mm