- Ürün numarası:
- VX 8613.181
- Ürün açıklaması
- Ön ve arka 482,6 mm 19" adaptör profilleri veya 482,6 mm 19" adaptör parçaları arasında montaj.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Derinlik: = 800 mm
- Montaj ölçüleri
- Bileşenler için montaj genişliği: 19"
- Paketteki adet
- 10 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 8,82 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177939004
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
VX Slide rail for VX Adaptor section, two-sided-mounting, for D: 800 mm