Ürün kaldırıldığı tarih: 20 Oca 2021
Ürünün yerine geçecek ürün:
5302001
TS IT 19" montaj çerçeveleri için hava yönlendirme sacları
Ürün numarası: DK 5501.865
Koridor uygulamasında, kabininde veya bir LCP sistemi kullanıldığında pano dahilinde sıcak/soğuk kısımların birbirinden ayrılmasını sağlar.
- Ürün numarası:
- DK 5501.865
- Ürün açıklaması
- Kurulumu yapılmış ray sistemlerinde dış montaj düzeyleri üzerinde, kolay ayrım amacı taşıyan dairesel çıta fırçalı koruma sistemi.
- Uygulamalar
- Kanal uygulamasında veya bir LCP sistemi kullanıldığında pano dahilinde sıcak/soğuk kısımların birbirinden ayrılmasını sağlar.
- Malzeme
- Çelik sac
Kör panel: Plastik, UL 94-HB, halojensiz
Fırça: Plastik, UL 94-HB - Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 2 dikey kaplama
2 yatay kapak
4 fırça şeridi
Montaj malzemeleri dahil
1 Kör panel, 3 U - Montaj talimatı
- Fırça çıtalı dikey ve yatay kapatma sacları izolasyon için hem ön hem de arka 19" montaj çerçevesine monte edilebilir.
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.200 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177679214
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Ürün açıklaması
- DK TS IT Hava yönlendirme plakası, GY:800x1200mm
- Dokümantasyonlar
- Info sheet