Ürün kaldırıldığı tarih: 1 Oca 2020
Ürünün yerine geçecek ürün:
2371001
- Ürün numarası:
- SG 2371.050
- Dizayn
- Flaş ışık elemanı
- Ürün açıklaması
- Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı. Mümkün kademe sayısı = 5 modül, eşit gerilimde.
- Fayda
- Geçmeli sabitleme sayesinde kolay montaj ve temas.
- Aynı gerilim altında en fazla beş elemanın konfigürasyonu.
- Farklı renklerde ve gerilimlerde elemanlar sunulur.
- Işık kaynağı dahil sinyal ve flaş elemanı, doğrudan kullanılabilir.
- Çalışma şekli
- Bağlantı, optik ve akustik elemanlar, ampuller ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür
- Malzeme
- Poliamidden pano
Başlık: Polikarbonat, şeffaf - Renk
- Kırmızı
- Çap
- 70 mm
- Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
- 2500 V AC
- Anma izolasyon gerilimi
- 250 V AC
- Anma akımı maks.
- 15 mA
- Ölçüler
- Yükseklik: 56 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 54, kapatma kapağı veya akustik modül üst tarafa monte edildiğinde
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,1 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85311095
- EAN
- 4028177220126
- ETIM 7.0
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Ürün açıklaması
- SZ Flaş ikaz lambası, 230V, kırmızı