- Ürün numarası:
- CP 6375.010
- Dizayn
- Yatay montaj için
- Ürün açıklaması
- Köşelere monte, sonradan da takılabilir.
- Malzeme
- Tutamak borusu: Alüminyum
Tutamak tutucu: Çinko pres döküm
Kapaklar: Poliamid
- Yüzey
- Tutamak borusu: doğal anodize
Tutamak tutucusu: toz kaplamalı
- Renk
- Tutamak tutucu: RAL 7024
Kapaklar: RAL 7024 benzeri
- Teslimat kapsamı
- Tutamak borusu, Ø 20 mm
2 tutamak tutucu
2 kapak
Sabitleme malzemesi
- Bilgi
- Gerektiğinde kol borusu kısaltılarak ölçü düşürülebilir
- Montaj derinliği 74 mm olan panolarda, taşıyıcı kol bağlantısı ile aynı tarafa montaj mümkün değildir
- Ön panel genişliği için uygun
- 482,6 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,64 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177483200
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Ürün açıklaması
-
CP Ön yüz plakası tutma kolu G:482.6mm