- Ürün numarası:
- CP 6107.200
- Ürün açıklaması
- Aşağıdaki elemanların pano duvarına yatay veya dikey tespitleme: Comfort paneli, optipanel, diğer panolar veya yüzeyler.
- Malzeme
- Tutamak tutucu: Çinko pres döküm
Kapama tıpası: Plastik
Tutamak borusu: Alüminyum
- Yüzey
- Tutamak borusu: toz kaplamalı
- Renk
- Tutamak tutucu: RAL 7035
Kapama tıpası: RAL 7035 benzeri
Tutamak borusu: RAL 9006 benzeri
- Teslimat kapsamı
- Tutamak borusu
2 tutamak tutucu
Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Montaj için montaj delikleri ve oluksuz alanlar gereklidir
- Oluklu tasarımlı Komfort-Panel için uygun frezelemeler yapılabilir. Bunun için lütfen kumanda kabini üzerine "CP 6107.XXX tutamak seti için hazırlanmıştır" yazın
- Ön panel genişliği için uygun
- 482,6 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,592 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 79070000
- EAN
- 4028177229686
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Ürün açıklaması
-
CP U tutamak, 19"