- Ürün numarası:
- CP 6028.014
- Dizayn
- M5 dişli cıvata ile
- Malzeme
- Alüminyum, 3 mm
- Yüzey
- Doğal anodize
- Bilgi
- 520 mm genişliğinde standart panoları teslimat kapsamında sabitleme setleri mevcuttur.
- Ölçüler
- Genişlik: 520 mm
Yükseklik: 400 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,62 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177663299
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Ürün açıklaması
- CP Alüminyum ön panel, M5 cıvatalı, GY:520x400