- Ürün numarası:
- CP 6028.510
- Malzeme
- Alüminyum, 3 mm
- Yüzey
- Doğal anodize
- Model no. için uygun
- 6340.100
- Ölçüler
- Genişlik: 178 mm
Yükseklik: 350 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,64 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177382749
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Ürün açıklaması
- CP Alüminyum ön panel, 6340.1x0 için