Klavyeler, muhafaza gözleri ve çekmeceler
Çekmeceler ve kapaklar
Raf 19"/2 HE Klavye ve mouse için
390 x 32 x 139 mm'ye kadar olan klavyelerin yerleştirilmesi için uygundur, standart fare ve gezinme topu için altlık.
Klavye ve mouse için ayrı raf Mouse pad için göz ile birlikte
460 x 42 x 170 mm'ye kadar olan klavyelerin yerleştirilmesi için uygundur, standart fare ve Mousepad için altlık.
Klavye çekmecesi 1 HE İki çift 482,6 mm (19") montaj dikmesi için
482,6 mm (19") tespit düzlemi için, aşağıda belirtilenlerin yerleştirilmesi için uygundur: En fazla 420 x 40 x 220 mm'ye kadar klavyeler, tamamen dışarı çekilebilir, kapatılabilir.
Klavye çekmecesi 2 HE 482,6 mm (19") için sabitleştirme yüzeyi
482,6 mm (19") tespit düzlemi için, katlanmamış ön plakada 430 mm genişliğine ve 250 mm derinliğe kadar olan klavyeler için uygundur.
Kağıt alış kapağı Yüzeylere montaj
Yüzeylere monte etmek için, pano kapağını açmadan yazıcının yan taraflarından kolayca çıkarılmayı mümkün kılmaktadır.
Konsol kapağı Klavye ve mouse için
600 ve 800 mm genişliğindeki kapaklara ve 19" döner çerçeveye ve panolara monte etmek için.