Klavyeler, muhafaza gözleri ve çekmeceler
Muhafaza gözleri
Mouseped için raf, çıkarılabilir mouse tutuculu
Açılır/kapanır altlığa vidalamak için, 250 x 205 mm'ye kadar standart tüm Mousepad'ler için uygundur.
Klavye desteği kumanda panelleri veya yüzeyleri
Basit kaydırma fonksiyonu ile çeşitli klavye derinliklerine ayarlanabilir.
Yardımcı çubuk, dikey menteşeli
Programlama ve servis işlerinde standart klavyelerin yerleştirilmesi için, sorunsuz döndürme için altlık çubuklarının montaj mesafesi en az 300 mm.
Mousepad için göz kumanda panelleri veya yüzeyleri
Muhafaza gözünün eğimi istenilen şekilde ayarlanabilir.
Mouseped için göz, hareketli
Klavye altlığın sol/sağ tarafına monte etmek için, kendiliğinden sabitlenir, içe ve dışa doğru döndürülebilir.
Mouse için muhafaza
Bir mousepad ve güvenli bir şekilde standart bir fare koymak için uygun.
Taban Kapı çerçevesi için
Tower-PC'lerin (en fazla 20kg) yerleştirilmesi için cihaz tabanlarına yer tasarrufu sağlayan bir alternatif. 600 mm genişliğindeki panoların kapak çerçevesine sabitlenmesi için.